Ausschreibungstext fr Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



9 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm

(19")-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen,

verschweit aus Vierkantrohren und dreifach

abgekantetem Tragprofil. Mit links und rechts

verschweiten Anschlublenden, fr mittigen Einbau.

Ausfhrung: Stahlblech Lackierung: RAL 7035



fr Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vario-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 2007235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________