Ausschreibungstext fr Lftungsfrontplatte 1 HE


Lftungsfrontplatte 1 HE





Lftungsfrontplatte fr die Belftung von

Gehusen von der Front- oder Rckseite

Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert

Abmessungen (B): 482,5 mm (19.) 1 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftungsfrontplatte 1 HE   EL 2231000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________