Ausschreibungstext fr Lftungsfrontplatte 2 HE


Lftungsfrontplatte 2 HE





Lftungsfrontplatte fr die Belftung von

Gehusen von der Front- oder Rckseite

Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert

Abmessungen (B): 482,5 mm (19.) 2 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftungsfrontplatte 2 HE   EL 2232000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________