Ausschreibungstext fr Lftungsfrontplatte 3 HE


Lftungsfrontplatte 3 HE





Lftungsfrontplatte fr die Belftung von

Gehusen von der Front- oder Rckseite

Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert

Abmessungen (B): 482,5 mm (19.) 3 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftungsfrontplatte 3 HE   EL 2233000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________