Ausschreibungstext fr Flanschplatte fr Elektronik-Modul-System


Flanschplatte fr Elektronik-Modul-System



Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-Tauchgrundierung, Struktur-Einbrennlack, RAL

7032

Abmessungen (B x H x T): 599 mm x 134 mm x 19 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Flanschplatte fr Elektronik-Modul-System   EL 2235100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
