Ausschreibungstext fr Elektronik-Modul-System Flanschplatte


Elektronik-Modul-System Flanschplatte





Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflche: Elektrophorese-Tauchgrundierung, Struktur-Einbrennlack, RAL

7035

Abmessungen (B x H x T): 599 mm x 134 mm x 19 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Modul-System Flanschplatte   EL 2235135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
