Ausschreibungstext fr C-Profilschienen, stufenloses verstellen


C-Profilschienen, stufenloses verstellen

der 482,6 mm (19 Zoll) Profile





C-Profilschienen fr die stufenlose Verstell-

barkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe,

inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech, chromatiert

Abmessungen: 316 mm ( fr Mittelteiltiefe)



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen, stufenloses verstellen   EL 2239000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________