Ausschreibungstext fr Gleitschienen zum Einbau von schweren


Gleitschienen zum Einbau von schweren

19"-Einschben





Material: Stahlblech, chromatiert

Abmessungen: 216 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen zum Einbau von schweren   EL 2240000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________