Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55





Gehuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweitem Wandelement 1,5 mm

Stahlblech mit vorn umlaufender Schutzrinne.

Wandteil mit Bohrungen fr Wandbefestigung,

abgedichtete Flanschplatten

im Dach- und Bodenblech. Schwenkteil 1,5 mm Stahlblech,

als Einschubtrgerrahmen mit beidseitig doppelter

Umkantung und mit verdeckten Scharnieren mit dem

Wandelement verbunden. Systemlochungen fr den Einbau

von 19"-Baugruppentrger, Gleitschienen,

Lochschienen. Schlieung mit Doppelbarteinsatz nach DIN

43668.

Sichttr: 4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7035 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren,

Schlieung von vorn mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt, an Stehbolzen

tiefenverstellbar im Wandelement befestigt.

Zubehr: Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschluss-Systeme, Wandbefestigungshalter, Erdungs-

bnder, Wrmetauscher, Filterlfter,

Elektronik-System-Zubehr, C-Profilschienen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Kunstharz- Decklack RAL 7035

kieselgrau

Struktur spritzlackiert.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 212 x 415 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2243705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
