Ausschreibungstext fr Elektronik-Kombi-System 3-Teil. HF-geschtzt


Elektronik-Kombi-System 3-Teil. HF-geschtzt





Gehuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend

aus Wandelement mit geschlossener Flanschplatte

oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten

zur Kabeleinfhrung (Zubehr), Bohrungen zur

Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),

Schwenkteil mit 2 Stck 482,6 mm 19.-Profilschienen

vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung

in Front und Rckrahmen,

Frontr: Aluminium-Stangenpressprofil,

Alu-Druckguss-Eckverbinder, 4 mm

Sicherheitsglas, mit EMV-Gewebe.

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529/10.91

Belastbarkeit Schwenkteil: 30 kg

Gehuse: Stahlblech 1,5 mm

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt, 2,75 mm

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 345 x 415 mm (6 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Kombi-System 3-Teil. HF-geschtzt   EL 2246705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
