Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55



Gehuse:  Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweitem Wandelement 1,5 mm  Stahlblech mit vorn

umlaufender Schutzrinne.  Wandteil mit Bohrungen fr

Wandbefestigung, abgedichtete Flanschplatten  im Dach-

und Bodenblech. Schwenkteil 1,5 mm Stahlblech, als

Einschubtrgerrahmen mit beidseitig doppelter Umkantung

und mit verdeckten Scharnieren mit dem Wandelement

verbunden. Systemlochungen fr den Einbau von

19"-Baugruppentrger, Gleitschienen,  Lochschienen.

Schlieung mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Sichttr:  4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7033 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit  verdeckten Scharnieren,

Schlieung von vorn  mit Doppelbarteinsatz nach DIN

43668.  Montageplatte:  3 mm Stahlblech verzinkt, an

Stehbolzen tiefenverstellbar im Wandelement  befestigt.

Zubehr:  Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschluss-Systeme,  Wandbefestigungshalter,

Erdungsbnder, Wrmetauscher, Filterlfter,

Elektronik-System-Zubehr, C-Profilschienen

Oberflchenausfhrung:  Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch  tauchgrundiert und mit

Kunstharz- Decklack RAL 7032 kieselgrau  Struktur

spritzlackiert.



Auenabmessung (B x H x T): 600 x 478 x 415 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2249700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
