Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55





Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55

Gehuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweitem Wandelement 1,5 mm

Stahlblech mit vorn umlaufender Schutzrinne.

Wandteil mit Bohrungen fr Wandbefestigung,

abgedichtete Flanschplatten im Dach- und

Bodenblech. Schwenkteil 1,5 mm Stahlblech, als

Einschubtrgerrahmen mit beidseitig doppelter

Umkantung und mit verdeckten Scharnieren mit

dem Wandelement verbunden. Systemlochungen

fr den Einbau von 19"-Baugruppentrger, Gleitschienen,

Lochschienen. Schlieung mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668. Sichttr: 4 mm Sicherheitsglas, in RAL

7035 lackierten Aluminium-Profilrahmen mit

verdeckten Scharnieren, Schlieung von vorn

mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt, an

Stehbolzen tiefenverstellbar im Wandelement

befestigt. Zubehr: Gleitschienen

Kunststoff-Flanschplatten,

 Verschluss-Systeme, Wandbefestigungshalter,

Erdungsbnder, Wrmetauscher, Filterlfter,

Elektronik-System-Zubehr, C-Profilschienen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und

mit Kunstharz- Decklack RAL 7035 Struktur

spritzlackiert.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 478 x 415 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2249705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
