Ausschreibungstext fr Basis Rittal EL, 3-teilig, 12 HE, Tiefe 373 mm


Basis Rittal EL, 3-teilig, 12 HE, Tiefe 373 mm





Wandgehuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 12 HE

Gehuse: Dreiteiliges Wandgehuse, bestehend aus:

Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und

unten, optional austauschbar gegen Varianten zur

Kabeleinfhrung (Zubehr), Bohrungen zur

Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),

Schwenkteil mit zwei Stck 482,6 mm (19.)

Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm

Profillochung in Front- und Rckrahmen, Design-Sichttr

mit Mini-Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit

Sicherheitsschlieung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff fr Profilhalbzylinder,

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Belastbarkeit Schwenkteil: 60kg

Material: Gehuse: Stahlblech 1,5mm,

Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflchenausfhrung: Elektrophorese tauchgrundiert,

lackiert, Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015,

Montageplatte verzinkt

Abmessungen (B x H x T): 600 x 612 x 373 mm (12 HE)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Basis Rittal EL, 3-teilig, 12 HE, Tiefe 373 mm   EL 2252605
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
