Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (3-teilig)


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig)

Schutzart IP 55



Gehuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweitem Wandelement 1,5 mm Stahlblech mit vorn

umlaufender Schutzrinne. Wandteil mit Bohrungen fr

Wandbefestigung, abgedichtete Flanschplatten im Dach-

und Bodenblech. Schwenkteil 1,5 mm Stahlblech, als

Einschubtrgerrahmen mit beidseitig doppelter Umkantung

und mit verdeckten Scharnieren mit dem Wandelemend

verbunden. System- lochungen fr den Einbau von

19"-Baugruppentrger, Gleitschienen, Lochschienen.

Schlieung mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.



Sichttr: 4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7033 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren,

Schlieung von vorn mit Doppelbarteinsatz nach DIN

43668.



Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt, an Stehbolzen

tiefenverstellbar im Wandelement befestigt.



Zubehr: Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschlusysteme, Wandbefestigungshalter,

Erdungsbnder, Wrmetauscher, Filterlfter,

Elektronik-System-Zubehr, C-Profilschienen



Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Kunstharz- Decklack RAL 7032 kieselgrau Struktur

spritzlackiert.



Auenabmessung (B x H x T): 600 x 478 x 515 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig)   EL 2259600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
