Ausschreibungstext fr Basis Rittal EL, 3-teilig, 9 HE, Tiefe 473 mm


Basis Rittal EL, 3-teilig, 9 HE, Tiefe 473 mm





Wandgehuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 9 HE

Gehuse:

Dreiteiliges Wandgehuse, bestehend aus: Wandelement

mit geschlossener Flanschplatte oben und unten,

optional austauschbar gegen Varianten zur

Kabeleinfhrung (Zubehr), Bohrungen zur

Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt),

Schwenkteil mit zwei Stck 482,6 mm 19.-Profilschienen

vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in

Front- und Rckrahmen, Design-Sichttr mit

Mini-Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit

Sicherheitsschlieung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff fr Profilhalbzylinder,

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehuse: Stahlblech 1,5mm,

Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015,

Montageplatte verzinkt

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 473 mm (9 HE)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Basis Rittal EL, 3-teilig, 9 HE, Tiefe 473 mm   EL 2259605
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
