Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55



Gehuse:

Stahlblechkonstruktion, bestehend aus geschweitem

Wandelement 1,5 mm Stahlblech mit vorn umlaufender

Schutzrinne.

Wandteil mit Bohrungen fr Wandbefestigung,

abgedichtete Flanschplatten

im Dach- und Bodenblech. Schwenkteil 1,5 mm Stahlblech,

als Einschubtrgerrahmen mit beidseitig doppelter

Umkantung und mit verdeckten Scharnieren mit dem

Wandelement verbunden. Systemlochungen fr den

Einbau von 19"-Baugruppentrger, Gleitschienen,

Lochschienen. Schlieung mit Doppelbarteinsatz nach DIN

43668.

Sichttr:

4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7033 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren,

Schlieung von vorn mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Montageplatte:

3 mm Stahlblech verzinkt, an Stehbolzen

tiefenverstellbar im Wandelement befestigt.

Zubehr:

Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschluss-Systeme, Wandbefestigungshalter,

Erdungsbnder, Wrmetauscher, Filterlfter,

Elektronik-System-Zubehr, C-Profilschienen

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Kunstharz- Decklack RAL 7035 kieselgrau

Struktur spritzlackiert.



Auenabmessung (B x H x T): 600 x 478 x 515 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2259705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
