Ausschreibungstext fr Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55





Gehuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweitem Wandelement 1,5 mm Stahlblech

mit vorn umlaufender Schutzrinne. Wandteil mit

Bohrungen fr Wandbefestigung, abgedichtete

Flanschplatten im Dach- und Bodenblech. Schwenkteil

1,5 mm Stahlblech, als Einschubtrgerrahmen mit

beidseitig doppelter Umkantung und mit verdeckten

Scharnieren mit dem Wandelement verbunden.

Systemlochungen fr den Einbau von 19"-Baugruppen-

trger,

Gleitschienen, Lochschienen. Schlieung mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Sichttr:

4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7033 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren,

Schlieung von vorn mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668. Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt,

an Stehbolzen tiefenverstellbar im Wandelement be-

festigt.

Zubehr: Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschluss-Systeme, Wandbefestigungshalter,

Erdungsbnder, Wrmetauscher, Filterlfter,

Elektronik-System-Zubehr, C-Profilschienen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und

mit Kunstharz- Decklack RAL 7035 kieselgrau

Struktur spritzlackiert.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 1012 x 515 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2271705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
