Ausschreibungstext fr Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



31 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm

(19")-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen,

verschweit aus Vierkantrohren und dreifach

abgekantetem Tragprofil. Bei Einsatz von

Standard-Scharnieren belastbar bis 1500 N.

Abstand zu Innenkante Tr 100 mm im 25 mm

DIN-Maraster tiefenverstellbar. Der Schwenk-

rahmen muss im Bedarfsfall links, rechts je

nach Bautiefe der Baugruppen montiertbar

sein.

Einbauebene der Baugruppen seitlich angeo-

rdnet.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fr Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 2332200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
