Ausschreibungstext fr Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



36 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm

(19")-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen,

verschweit aus Vierkantrohren und dreifach

abgekantetem Tragprofil. Bei Einsatz von

Standard-Scharnieren belastbar bis 1500 N.

Abstand zu Innenkante Tr 100 mm

im 25 mm DIN-Maraster tiefenverstellbar.

Der Schwenkrahmen muss im Bedarfsfall links,

rechts je nach Bautiefe der Baugruppen montier-

bar sein.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fr Schrankbreite: B: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 2336200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
