Ausschreibungstext fr Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



36 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen,

verwindungssteifer Rahmen, verschweit aus

Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil.

Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500

N. Abstand zu Innenkante Tr 100 mm im 25 mm

DIN-Maraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen mu

im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der

Baugruppen montierbar sein. Einbauebene der Baugruppen

mittig angeordnet.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



fr Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 2338235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
