Ausschreibungstext fr Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



45 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-

Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen, ver-

schweit aus Vierkantrohren und dreifach abge-

kantetem Tragprofil. Bei Einsatz von Standard-

scharnieren belastbar bis 1500 N. Abstand zu

Innenkante Tr 100 mm im 25 mm DIN-Maraster

tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muss

im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe

der Baugruppen montierbar sein.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fr Schrankbreite: B: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 2345200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
