Ausschreibungstext fr Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank


Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank



45 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-

Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen, verschweit

aus Vierkantrohren und dreifach abgekantetem

Tragprofil. Bei Einsatz von Standardscharnieren

belastbar bis 1500 N. Abstand zu Innenkante

Tr 100 mm im 25 mm DIN-Maraster tiefen-

verstellbar. Der Schwenkrahmen muss im Bedarfs-

fall links, rechts je nach Bautiefe der Baugruppen

montierbar sein.

Einbauebene der Baugruppen seitlich angeordnet.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fr Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gro-Schwenkrahmen fr Netzwerkschrank   SR 2346200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
