Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief

Schutzart IP 55



Gehuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweit, mit umlaufender

Schutzrinne an den ffnungen, Pultplatten, Deckel und

Tren aufliegend mit geschumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.



Unterteil: Montageplatte 3 mm Stahlblech Verzinkt, auf

Stehbolzen tiefenverstellbar, Bodenblech geteilt und

herausnehmbar, Tren 2 mm Stahlblech mit

Stangenverschlu, bei einflgeliger Tr ist der

Transchlag wechselbar.



Zubehr: Deckel, Verschlueinstze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbnder, Schaltplantaschen

Sockel, Trarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen



Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 800 x 670 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief   AP 2600500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
