Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an

den ffnungen, Pultplatten, Deckel und Tren aufliegend

mit geschumter Dichtung, Doppelbarteinsatz nach DIN

43688.



Mittelteil:

Pultdeckel 2 mm Stahlblech hinten scharniert, mit

Sicherheitsarretierung und Montagelochleiste.



Zubehr:

Deckel, Verschlueinstze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen Sockel,

Trarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen



Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 800 x 200 x 400/850 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,   AP 2611200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
