Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief, Schutzart IP 55


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief, Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an

den ffnungen, Pultplatten, Deckel und Tren aufliegend

mit geschumter Dichtung, Doppelbarteinsatz nach DIN

43688.



Unterteil:

Bodenblech geteilt, herausnehmbar, front- und

rckseitige Tren 2 mm Stahlblech mit Stangenverschlu,

bei einflgeliger Tr ist der Transchlag wechselbar.



Zubehr:

Deckel, Verschlueinstze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen Sockel,

Trarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen



Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert.



Abmessungen (B x H x T): 1200 x 670 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief, Schutzart IP 55   AP 2640310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
