Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief



Schutzart IP 55

Gehuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweit, mit umlaufender

Schutzrinne an den ffnungen, Pultplatten, Deckel und

Tren aufliegend mit geschumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.

Unterteil: mit Montageplatte 3 mm Stahlblech Verzinkt,

auf tiefenverstellbaren Montageschienen, Bodenblech

geteilt, herausnehmbar, front- und rckseitige Tren 2

mm Stahlblech mit Stangenverschlu, bei einflgeliger

Tr ist der Transchlag wechselbar.

Zubehr: Deckel, Verschlueinstze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbnder, Schaltplantaschen

Sockel, Trarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1600 x 670 x 500 mm

Pultsysteme Unterteil 500mm tief lackiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief   AP 2650500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
