Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an den

ffnungen,

Pultplatten, Deckel und Tren aufliegend mit

geschumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.

Unterteil:

mit Montageplatte 3 mm Stahlblech Verzinkt, auf

tiefenverstellbaren

Montageschienen, Bodenblech geteilt, herausnehmbar,

front- und rckseitige Tren 2 mm Stahlblech mit

Stangenverschlu, bei

einflgeliger Tr ist der Transchlag wechselbar.

Zubehr:

Deckel, Verschlueinstze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbnder,

Schaltplantaschen Sockel, Trarretierung, Sichtfenster,

Bedientableaus, Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1600 x 670 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,   AP 2650800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
