Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,



Schutzart IP 55

Gehuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweit, mit umlaufender

Schutzrinne an den ffnungen, Pultplatten, Deckel und

Tren aufliegend mit geschumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688. Mittelteil:

Pultdeckel 2 mm Stahlblech hinten scharniert, mit

Sicherheitsarretierung und Montagelochleiste. Zubehr:

Deckel, Verschlueinstze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen Sockel,

Trarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet. Abmessungen (B x H x T): 1600 x 200

x 500/950 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,   AP 2653200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
