Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief



Schutzart IP 55

Gehuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweit, mit umlaufender

Schutzrinne an den ffnungen, Pultplatten, Deckel und

Tren aufliegend mit geschumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.

Oberteil: front- und rckseitige Deckel unten

scharniert, durch Halteseile gesichert, mit

Montageschienen im 25 mm Raster, mit Montageplatte 3 mm

Stahlblech verzinkt.

Zubehr: Deckel, Verschlueinstze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbnder, Schaltplantaschen

Sockel, Trarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1200 x 430 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief   AP 2663600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
