Ausschreibungstext fr Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an den

ffnungen,

Pultplatten, Deckel und Tren aufliegend mit

geschumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.

Oberteil:

front- und rckseitige Deckel unten scharniert, durch

Halteseile

gesichert, mit Montageschienen im 25 mm Raster, mit

Montageplatte 3 mm Stahlblech verzinkt.

Zubehr:

Deckel, Verschlueinstze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbnder,

Schaltplantaschen Sockel, Trarretierung, Sichtfenster,

Bedientableaus, Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1600 x 430 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief,   AP 2664800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
