Ausschreibungstext fr Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit mehrfach

gekanteter, umlaufender Schutzrinne Tr und Pultdeckel

2,0 mm Stahlblech, aufliegend mit geschumte Dichtung,

Sicherheitsarretierung und Sicherheitsgriffleiste sowie

Doppelbarteinsatz Zubehr: Schnellmontagezubehr,

Sockel, Kabelabfangschienen, Sicht fenster,

Bedientableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten, Oberflchenausfhrung:

gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032

pulverbeschichtet. Abmessungen (B x H x T): 800 x 960 x

400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55   AP 2668210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
