Ausschreibungstext fr Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,



Schutzart IP 55

Gehuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit

mehrfach gekanteter, umlaufender Schutzrinne Tr und

Pultdeckel 2,0 mm Stahlblech, aufliegend mit geschumte

Dichtung, Sicherheitsarretierung und

Sicherheitsgriffleiste sowie Doppelbarteinsatz Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sicht fenster, Bedientableaus, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlusysteme, Khlgerte,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen, 180

Scharniere, Stromverteilungskomponenten,

Oberflchenausfhrung: gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032 pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 960 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,   AP 2670210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
