Ausschreibungstext fr Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit mehrfach

gekanteter,

umlaufender Schutzrinne Tr und Pultdeckel 2,0 mm

Stahlblech, aufliegend mit geschumte Dichtung,

Sicherheitsarretierung

und Sicherheitsgriffleiste sowie Doppelbarteinsatz

Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sicht fenster,

Bedientableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter,

Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten,

Oberflchenausfhrung:

gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 960 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,   AP 2670310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
