Ausschreibungstext fr Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55



Gehuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit

mehrfach gekanteter, umlaufender Schutzrinne Tr und

Pultdeckel 2,0 mm Stahlblech, aufliegend mit geschumte

Dichtung, Sicherheitsarretierung und

Sicherheitsgriffleiste sowie Doppelbarteinsatz

Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt und auf

Stehbolzen tiefenverstellbar befestigt.

Zubehr: Schnellmontagezubehr, Sockel,

Kabelabfangschienen, Sicht fenster, Bedientableaus,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten,

Oberflchenausfhrung: gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035 pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 960 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55   AP 2670500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
