Ausschreibungstext fr Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55



Gehuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit mehrfach gekanteter,

umlaufender Schutzrinne Tr und Pultdeckel 2,0 mm

Stahlblech, aufliegend mit geschumte Dichtung, Sicherheitsarretierung

und Sicherheitsgriffleiste sowie Doppelbarteinsatz

Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen, Sicht fenster,

Bedientableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher, Filterlfter,

Heizungen, 180 Scharniere, Stromverteilungskomponenten

Oberflchenausfhrung:

gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1200 x 400 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55   AP 2672310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
