Ausschreibungstext fr Sockel fr Netzwerkschrank


Sockel fr Netzwerkschrank



fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung. Durch

das Umklappen der Seitenteile ist eine Verschraubung

der Sockel unter- einander und das Durchfhren von

Kabeln mglich. System- lochungen in den Seitenteilen

fr den Einbau von Kabelabfang- schienen und

universeller Fixierung. Spezielle Befestigungselemente

garantieren ein schnelles und stabiles Montieren mit

nur einer Schraube pro Seitenteil am Eckstck.

Kfigmuttern mit beidseitigen Erdungs- krallen

erleichtern den Anbau am Schrank. Hhe: 100 mm

Ausfhrung: Stahlblech Lackierung: RAL 7022 fr

Schrankmae: B: 800 x T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr Netzwerkschrank   SO 2833200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
