Ausschreibungstext fr Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke


Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke



fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung.

Durch das Umklappen der Seitenteile ist eine

Verschraubung der Sockel untereinander und das

Durchfhren von Kabeln mglich. Systemlochungen

in den Seitenteilen fr den Einbau von Kabelabfang-

schienen und universeller Fixierung. Spezielle Befestigungselemente

garantieren ein schnelles

und stabiles Montieren mit nur einer Schraube

pro Seitenteil am Eckstck. Kfigmuttern mit

beidseitigen Erdungskrallen erleichtern den Anbau

am Schrank.

Hhe: 100 mm

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7022

fr Schrankmae: B: 1200 x T: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke   SO 2836200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
