Ausschreibungstext fr Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke


Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke



Fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung. Durch

das Umklappen der Seitenteile ist eine Verschraubung

der Sockel untereinander und das Durchfhren von Kabeln

mglich. Systemlochungen in den Seitenteilen fr den

Einbau von Kabelabfangschienen und universeller

Fixierung. Spezielle Befestigungselemente garantieren

ein schnelles und stabiles Montieren mit nur einer

Schraube pro Seitenteil am Eckstck. Kfigmuttern mit

beidseitigen Erdungskrallen erleichtern den Anbau am

Schrank.

Hhe: 200 mm Ausfhrung: Stahlblech Lackierung: RAL

7022

fr Schrankmae: B: 1200 x T: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke   SO 2837200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
