Ausschreibungstext fr Sockel fr Netzwerkschrank


Sockel fr Netzwerkschrank



Fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung.

Rckseitige Blende zur Kabeleinfhrung ist zweigeteilt

und separat abnehmbar. Durch das Umklappen der

Seitenteile ist eine Verschraubung der Sockel unter-

einander und das Durchfhren von Kabeln mglich.

Systemlochungen in den Seitenteilen fr den Einbau

von Kabelabfangschienen und universeller Fixierung.

Spezielle Befestigungselemente garantieren ein

schnelles und stabiles Montieren mit nur einer Schraube

pro Seitenteil am Eckstck. Kfigmuttern mit

beidseitigen Erdungskrallen erleichtern den Anbau am

Schrank.

Hhe: 200 mm Ausfhrung: Stahlblech Lackierung: RAL

7022

fr Schrankmae: B: 600 x T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr Netzwerkschrank   SO 2847200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
