Ausschreibungstext fr Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke


Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke



fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung. Durch

das Umklappen der Seitenteile ist eine Verschraubung

der Sockel untereinander und das Durchfhren von

Kabeln mglich. Systemlochungen in den Seitenteilen

fr den Einbau von Kabelabfangschienen und

universeller Fixierung. Spezielle Befestigungselemente

garantieren ein schnelles und stabiles Montieren mit

nur einer Schraube pro Seitenteil am Eckstck.

Kfigmuttern mit beidseitigen Erdungskrallen

erleichtern den Anbau am Schrank. Hhe: 200 mm

Ausfhrung: Stahlblech Lackierung: RAL 7022

fr Schrankmae: B: 1000 x T: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr modulare Fernmelde-Verteilerschrnke   SO 2910200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
