Ausschreibungstext fr Fahrbarer Sockel fr Netzwerkschrank


Fahrbarer Sockel fr Netzwerkschrank



Fahrbarer Sockel fr Netzwerkschrank

durch groe Bodenfreiheit wird ein komfortables und sicheres

Bewegen des Netzwerkschranks ermglicht. Mit Stop-Einrichtung

der vorderen Rollen. Die Lastaufnahme je Rolle betrgt 120 kg

statische Last.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung:  RAL 7035/5018, Rollen RAL 9005

fr Schrankmae: B: 800 x T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Fahrbarer Sockel fr Netzwerkschrank   SO 2986235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
