Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



SV Sammelschienenhalter

zur Aufnahme von Sammelschienen. 3 poliger Sammel-

schienenhalter mit 60

mm Schienenmittenabstand.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom:bis 800 A

Material:PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 C

Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 30 x 10 mm

Schienenmittenabstand:60 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:3 - 5 Nm

Deckelbefestigung:1 - 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3000000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
