Ausschreibungstext fr Steckelemente fr Sammelschienenhalter


Steckelemente fr Sammelschienenhalter



SV 3000.000, 3050.000, 3064.000, 3078.000

fr den Einbau von CU-Schienen 20 x 5 mm in den Sammel-

schienenhalter.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz

fr Sammelschiene:20 x 5 mm

Bemessungsstrom:319 A

Material:PBT

Brandverhalten:UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 C



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckelemente fr Sammelschienenhalter   SV 3004000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
