Ausschreibungstext fr Steckelemente fr Sammelschienenhalter


Steckelemente fr Sammelschienenhalter



SV 3000.000, 3050.000, 3064.000, 3078.000

fr den Einbau von CU-Schienen 9,53 x 19,05 mm

in den Sammelschienenhalter.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz

fr Sammelschiene: 9,53 x 19,05 mm 3/8 x 3/4  inch

Bemessungsstrom: 449 A

Material:PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 C



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckelemente fr Sammelschienenhalter   SV 3016000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
