Ausschreibungstext fr Steckelemente fr Sammelschienenhalter


Steckelemente fr Sammelschienenhalter



SV 3000.000, 3050.000, 3064.000, 3078.000

fr den Einbau von CU-Schienen 6,35 x 12,70 mm

in den Sammelschienenhalter.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz

fr Sammelschiene:6,35 x 12,70 mm 1/4 x 1/2  inch

Bemessungsstrom:249 A

Material:PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckelemente fr Sammelschienenhalter   SV 3017000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
