Ausschreibungstext fr Befestigung fr Leistungsschalter


Befestigung fr Leistungsschalter



Befestigung fr Leistungsschalter der Marken

Klckner-Moeller und Siemens (3VF3) auf dem 250 A

Gerteadapter SV 3437.000 EJ-Schrauben

(Kunststoffschneidschrauben) zur Schraubbefestigung der

Leistungsschalter auf den Gerteadapter.

Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube:2 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Befestigung fr Leistungsschalter   SV 3018000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________