Ausschreibungstext fr PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt


PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt



Schienenstrke:5 mm

Bemessungsstrom:800 A

Material:E-CU, verzinnt

Querschnitt: 300 mm2

Lnge: 2400 mm

Schrankbreite:variabel



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt   SV 3024000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
