Ausschreibungstext fr PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt


PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt



Schienenstrke:10 mm

Bemessungsstrom:1600 A

Material: E-CU, verzinnt

Querschnitt:900 mm2

Lnge:2400 mm

Schrankbreite:variabel



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 1600 A, verzinnt   SV 3025000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
