Ausschreibungstext fr PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt


PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt



Schienenstrke: 5 mm

Bemessungsstrom: 800 A

Material:E-CU, verzinnt

Querschnitt: 300 mm2

Lnge: 695 mm

Schrankbreite: 800 mm

(Rittal PS/TS/ES-Schranksysteme)



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt   SV 3027000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
