Ausschreibungstext fr PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt


PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt



Schienenstrke: 5 mm

Bemessungsstrom: 800 A

Material: E-CU, verzinnt

Querschnitt: 300 mm2

Lnge: 1095 mm

Schrankbreite: 1200 mm

(Rittal PS/TS/ES-Schranksysteme)



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu 800 A, verzinnt   SV 3028000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
